??
Selezione modello CAD
24024286 M17 22 30 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 17 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24024286 M17 22 30 6
ARTIKELNR
Item no.
24024286
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
22.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Groove
H
6.0 mm
S
4.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.