??
Selezione modello CAD
24040605 P6 63 73.6 7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 6 - Merkel® Wiper
Bill of material
24040605 P6 63 73.6 7
ARTIKELNR
Item no.
24040605
DD
d
63.0 mm
D
73.6 mm
NUT
Groove
H
7.0 mm
WS
Material
85 FKM K664
L
5.3 mm
D1
66.0 mm
P
Profile
5.3 mm
R2
1.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.