??
Selezione modello CAD
24090827 OMK-S 150 125 12.1
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Bill of material
24090827 OMK-S 150 125 12.1
ARTIKELNR
Item no.
24090827
WS
Material
NBR-GM201
DD
Dimension d
125.0 mm
D
Dimension
150.0 mm
NUT
Groove
L
Dimension
12.5 mm
H
Dimension
12.1 mm
P
Profile
12.5 mm
R1
0.4 mm
C
10.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.