??
Selezione modello CAD
24091141 S8 170 190 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
S 8 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24091141 S8 170 190 15
ARTIKELNR
Item no.
24091141
DD
Dimension d
170.0 mm
D
Dimension
190.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
15.0 mm
L
Dimension
16.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
5.0 mm
E
Groove
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.