??
Selezione modello CAD
24100033 P6 780 805 20
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 6 - Merkel® Wiper
Bill of material
24100033 P6 780 805 20
ARTIKELNR
Item no.
24100033
DD
d
780.0 mm
D
805.0 mm
NUT
Groove
H
20.0 mm
WS
Material
85 NBR B247
L
12.7 mm
D1
792.6 mm
P
Profile
12.5 mm
R2
3.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.