??
Selezione modello CAD
24103501 M19 100 120 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 19 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24103501 M19 100 120 12
ARTIKELNR
Item no.
24103501
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
100.0 mm
D
120.0 mm
NUT
Groove
H
12.0 mm
S
10.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.