??
Selezione modello CAD
24103505 M19 140 160 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 19 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24103505 M19 140 160 12
ARTIKELNR
Item no.
24103505
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
140.0 mm
D
160.0 mm
NUT
Groove
H
12.0 mm
S
10.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.