??
Selezione modello CAD
24103506 M19 200 225 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 19 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24103506 M19 200 225 15
ARTIKELNR
Item no.
24103506
WS
Material
80 NBR B219
DD
d
200.0 mm
D
225.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
S
12.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.