??
Selezione modello CAD
24138641 P6 610 635 20
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 6 - Merkel® Wiper
Bill of material
24138641 P6 610 635 20
ARTIKELNR
Item no.
24138641
DD
d
610.0 mm
D
635.0 mm
NUT
Groove
H
20.0 mm
WS
Material
85 NBR B247
L
12.7 mm
D1
622.6 mm
P
Profile
12.5 mm
R2
3.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.