??
Selezione modello CAD
24223293 T20 56 66 8.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24223293 T20 56 66 8.2
ARTIKELNR
Item no.
24223293
DD
Dimensions d
56.0 mm
D
Dimensions
66.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
8.2 mm
L
Dimensions
9.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Industry Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.