??
Selezione modello CAD
24224393 P8 10 18 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224393 P8 10 18 8
ARTIKELNR
Item no.
24224393
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
10.0 mm
D
18.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
16.0 mm
D2
Cord diameter
13.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.