??
Selezione modello CAD
24224394 P8 14 22 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224394 P8 14 22 8
ARTIKELNR
Item no.
24224394
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
14.0 mm
D
22.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
20.0 mm
D2
Cord diameter
17.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.