??
Selezione modello CAD
24224395 P8 16 24 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224395 P8 16 24 8
ARTIKELNR
Item no.
24224395
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
16.0 mm
D
24.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
22.0 mm
D2
Cord diameter
19.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.