??
Selezione modello CAD
24224408 P8 110 122 11
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224408 P8 110 122 11
ARTIKELNR
Item no.
24224408
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
110.0 mm
D
122.0 mm
NUT
Groove
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profile
6.0 mm
D1
Inside diameter
119.0 mm
D2
Cord diameter
115.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.