??
Selezione modello CAD
24224412 P8 160 172 11
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224412 P8 160 172 11
ARTIKELNR
Item no.
24224412
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
160.0 mm
D
172.0 mm
NUT
Groove
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profile
6.0 mm
D1
Inside diameter
169.0 mm
D2
Cord diameter
165.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.