??
Selezione modello CAD
24224414 P8 200 212 11
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224414 P8 200 212 11
ARTIKELNR
Item no.
24224414
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
200.0 mm
D
212.0 mm
NUT
Groove
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profile
6.0 mm
D1
Inside diameter
209.0 mm
D2
Cord diameter
205.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.