??
Selezione modello CAD
24224416 P8 150 162 11
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224416 P8 150 162 11
ARTIKELNR
Item no.
24224416
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
150.0 mm
D
162.0 mm
NUT
Groove
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profile
6.0 mm
D1
Inside diameter
159.0 mm
D2
Cord diameter
155.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.