??
Selezione modello CAD
24224420 P8 105 117 11
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224420 P8 105 117 11
ARTIKELNR
Item no.
24224420
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
105.0 mm
D
117.0 mm
NUT
Groove
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profile
6.0 mm
D1
Inside diameter
114.0 mm
D2
Cord diameter
110.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.