??
Selezione modello CAD
24224434 P8 12 20 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224434 P8 12 20 8
ARTIKELNR
Item no.
24224434
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
12.0 mm
D
20.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
18.0 mm
D2
Cord diameter
15.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.