??
Selezione modello CAD
24245487 0214 300 340 24
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0214 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24245487 0214 300 340 24
ARTIKELNR
Item no.
24245487
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
300.0 mm
D
340.0 mm
NUT
Groove
H
24.0 mm
S
Profile
20.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.