??
Selezione modello CAD
24248122 EKV 80 65 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EKV - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24248122 EKV 80 65 12
ARTIKELNR
Item no.
24248122
DD
d
65.0 mm
D
80.0 mm
NUT
Groove
D1
d1
79.0 mm
L
12.5 mm
H
12.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.