??
Selezione modello CAD
24257070 Rotomatic M15 400 424.5 2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 15 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24257070 Rotomatic M15 400 424.5 2
ARTIKELNR
Item no.
24257070
DD
d
400.0 mm
D
424.5 mm
NUT
Groove
R1
2.0 mm
L
8.1 mm
C
8.0 mm
P
Profile
12.25 mm
WS
Material
GM201/NBR
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.