??
Selezione modello CAD
24266415 0215 440 470 25
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0215 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24266415 0215 440 470 25
ARTIKELNR
Item no.
24266415
WS
Material
80 NBR B246
DD
440.0 mm
D
470.0 mm
NUT
Groove
H
25.0 mm
S
15.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.