??
Selezione modello CAD
24276267 OMK-E 900 872.7 9 NBR-GM201
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Bill of material
24276267 OMK-E 900 872.7 9 NBR-GM201
ARTIKELNR
Item no.
24276267
WS
Material
NBR-GM201
DD
Dimension d
872.7 mm
D
Dimension
900.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
9.0 mm
L
Dimension
9.5 mm
P
Profile
13.65 mm
C
15.0 mm
R1
max.
2.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.