??
Selezione modello CAD
24294442 0215 850 900 32
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0215 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24294442 0215 850 900 32
ARTIKELNR
Item no.
24294442
WS
Material
80 NBR B246
DD
850.0 mm
D
900.0 mm
NUT
Groove
H
32.0 mm
S
25.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.