??
Selezione modello CAD
24306330 T 24 60 68 10.4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 24 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24306330 T 24 60 68 10.4
DD
Dimension d
60.0 mm
D
Dimension
68.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
10.4 mm
L
Dimension
12.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.