??
Selezione modello CAD
24335492 SB 1650 1658 24.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SB - Merkel® Guide ring
Bill of material
24335492 SB 1650 1658 24.5
ARTIKELNR
Item no.
24335492
D
d
1650.0 mm
DF
1658.0 mm
NUT
Groove
DF1
1652.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profile
4 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.