??
Selezione modello CAD
24354809 P8 560 575 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24354809 P8 560 575 13
ARTIKELNR
Item no.
24354809
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
560.0 mm
D
575.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
572.0 mm
D2
Cord diameter
567.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.