??
Selezione modello CAD
24354810 P8 600 615 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24354810 P8 600 615 13
ARTIKELNR
Item no.
24354810
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
600.0 mm
D
615.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
612.0 mm
D2
Cord diameter
607.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.