??
Selezione modello CAD
24355397 P8 590 605 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24355397 P8 590 605 13
ARTIKELNR
Item no.
24355397
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
590.0 mm
D
605.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
602.0 mm
D2
Cord diameter
597.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.