??
Selezione modello CAD
24355399 P8 710 725 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24355399 P8 710 725 13
ARTIKELNR
Item no.
24355399
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
710.0 mm
D
725.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
722.0 mm
D2
Cord diameter
717.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.