??
Selezione modello CAD
24357109 P8 1000 1015 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24357109 P8 1000 1015 13
ARTIKELNR
Item no.
24357109
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
1000.0 mm
D
1015.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
1012.0 mm
D2
Cord diameter
1007.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.