??
Selezione modello CAD
24359048 P8 670 685 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24359048 P8 670 685 13
ARTIKELNR
Item no.
24359048
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
670.0 mm
D
685.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
682.0 mm
D2
Cord diameter
677.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.