??
Selezione modello CAD
24360184 L27 110 93 14
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
L 27 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24360184 L27 110 93 14
ARTIKELNR
Item no.
24360184
DD
Dimensions d
93.0 mm
D
Dimensions
110.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
13.4 mm
L
Dimensions
14.0 mm
P
Profile
8.5 mm
C
8.0 mm
R1
0.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.