??
Selezione modello CAD
24360973 PU 11 40 48 7.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 11 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24360973 PU 11 40 48 7.5
ARTIKELNR
Item no.
24360973
DD
d
40.0 mm
D
48.0 mm
NUT
Groove
L
5.0 mm
L1
min.
7.0 mm
H
7.5 mm
D1
43.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.