??
Selezione modello CAD
24363099 Rotomatic M 16 630 605.5 2 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 16 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24363099 Rotomatic M 16 630 605.5 2 PTFE GM201
ARTIKELNR
Item no.
24363099
WS
Material
PTFE GM201
DD
d
605.5 mm
D
630.0 mm
NUT
Groove
R1
2.0 mm
L
8.1 mm
C
12.0 mm
P
Profile
12.25 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.