??
Selezione modello CAD
24368328 P8 905 920 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24368328 P8 905 920 13
ARTIKELNR
Item no.
24368328
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
905.0 mm
D
920.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
917.0 mm
D2
Cord diameter
912.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.