??
Selezione modello CAD
24369546 T20 110 120 7.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24369546 T20 110 120 7.7
ARTIKELNR
Item no.
24369546
DD
Dimensions d
110.0 mm
D
Dimensions
120.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
7.7 mm
L
Dimensions
8.5 mm
P
Profile
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.