??
Selezione modello CAD
24369684 PU82 320 333.4 8.6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
24369684 PU82 320 333.4 8.6
ARTIKELNR
Item no.
24369684
DD
d
320.0 mm
D
333.4 mm
NUT
Groove
S
6.70 mm
H
8.6 mm
L
10.0 mm
C
6.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
95 AU V142
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.