??
Selezione modello CAD
24371571 PU82 1155 1177.4 12.4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
24371571 PU82 1155 1177.4 12.4
ARTIKELNR
Item no.
24371571
DD
d
1155.0 mm
D
1177.4 mm
NUT
Groove
S
11.20 mm
H
12.4 mm
L
14.0 mm
C
9.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
94 AU 925
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.