??
Selezione modello CAD
24373706 P8 824 839 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24373706 P8 824 839 13
ARTIKELNR
Item no.
24373706
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
824.0 mm
D
839.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
836.0 mm
D2
Cord diameter
831.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.