??
Selezione modello CAD
24379371 SBK 90 95 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SBK - Merkel® Guide ring
Bill of material
24379371 SBK 90 95 15
ARTIKELNR
Item no.
24379371
WS
Material
HGW HG517
DD
d
90.0 mm
DF
95.0 mm
NUT
Groove
D1
91.6 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profile
2.50 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.