??
Selezione modello CAD
V6-250 29416
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-250 29416
ARTIKELNR
Item no.
29416
AF
No. of convolutions
7
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
120.0 mm
LMAX
Length max.
160.0 mm
LMIN
Length mix.
35.0 mm
MS
Material thickness
1.00 mm
D1
Connection diameter
154.0 mm
D2
Connection diameter
154.0 mm
DD1
min. inner diameter
130.0 mm
DD2
max. outer diameter
160.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.