??
Selezione modello CAD
V6-345 29551
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-345 29551
ARTIKELNR
Item no.
29551
AF
No. of convolutions
13
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
175.0 mm
LMAX
Length max.
240.0 mm
LMIN
Length mix.
70.0 mm
MS
Material thickness
2.50 mm
D1
Connection diameter
180.0 mm
D2
Connection diameter
180.0 mm
DD1
min. inner diameter
180.0 mm
DD2
max. outer diameter
220.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.