??
Selezione modello CAD
V6-469 29676
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-469 29676
ARTIKELNR
Item no.
29676
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
10.0 mm
L
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
12.0 mm
LMIN
Length mix.
5.0 mm
MS
Material thickness
0.70 mm
D1
Connection diameter
2.5 mm
D2
Connection diameter
8.0 mm
DD1
min. inner diameter
2.5 mm
DD2
max. outer diameter
20.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.