??
Selezione modello CAD
V6-628 29793
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-628 29793
ARTIKELNR
Item no.
29793
AF
No. of convolutions
14
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
355.0 mm
LMAX
Length max.
520.0 mm
LMIN
Length mix.
55.0 mm
MS
Material thickness
1.20 mm
D1
Connection diameter
128.0 mm
D2
Connection diameter
128.0 mm
DD1
min. inner diameter
128.0 mm
DD2
max. outer diameter
168.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.