??
Selezione modello CAD
329399 KI310 85 93 6.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 310 - Merkel® Compact seal
Bill of material
329399 KI310 85 93 6.5
ARTIKELNR
Item no.
329399
ER
Groove
-
DD
Dimension d
85.0 mm
D
Dimension
93.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
6.5 mm
L
Dimension
7.5 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.