??
Selezione modello CAD
V6-914 400890
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-914 400890
ARTIKELNR
Item no.
400890
AF
No. of convolutions
2
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
31.0 mm
LMAX
Length max.
35.0 mm
LMIN
Length mix.
10.0 mm
MS
Material thickness
0.80 mm
D1
Connection diameter
9.0 mm
D2
Connection diameter
21.0 mm
DD1
min. inner diameter
16.5 mm
DD2
max. outer diameter
31.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.