??
Selezione modello CAD
B2SL 62 85 13 40411989
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2SL - Simmerring®
Bill of material
B2SL 62 85 13 40411989
ARTIKELNR
Item no.
40411989
D1
Shaft
62.0 mm
D2
Cage
85.0 mm
B
Width
13.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
CS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.