??
Selezione modello CAD
B2SL 185 215 16 40412112
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2SL - Simmerring®
Bill of material
B2SL 185 215 16 40412112
ARTIKELNR
Item no.
40412112
D1
Shaft
185.0 mm
D2
Cage
215.0 mm
B
Width
16.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
CS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.